PH 2,5/ 7
-
Kabelgehäuse
3209743
Kabelgehäuse, Rastermaß: 36,4 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 36,4 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker