PH 2,5/ 5 - Kabelgehäuse
3209727

Kabelgehäuse, Rastermaß: 26 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 26 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker