CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66980Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007BV
Zulassungs-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40032222Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDANK
Zulassungs-ID: 14ME0912DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0021UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1111UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |