PH 2,5/ 9 - Kabelgehäuse
3209507

Kabelgehäuse, Rastermaß: 46,8 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 46,8 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 9, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker