P-FU 5X20 LED 60-5 - Sicherungsstecker
3209251

Sicherungsstecker, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Montageart: Steckmontage, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar