UP 4-5CT
-
Stecker
3208722
Stecker für fünf Stromwandler, mit jeweils voreilendem Wandlerkurzschluss
Produktdetails
Produkttyp | Stecker |
Polzahl | 10 |
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 10 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 10 |
Etage 1 | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm ... 9 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 15 A |
Belastungsstrom maximal | 15 A |
Nennspannung | 320 V |
Breite | 80,6 mm |
Höhe | 45,4 mm |
Tiefe | 34,3 mm |
Bohrlochabstand | 84,6 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Technische Daten | |
Bohrlochabstand | 84,6 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 61984 |
Montageart | Stecken in die Grundleiste |
Artikelnummer | 3208722 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE643X |
GTIN | 4055626406404 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 101,58 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 101,58 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | d9507a63-7cd4-4dfb-a0c2-ce127932ae52 |
Kompatible Produkte
-
PC - Kodierstern 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810876
-
FC 4-PCB/10 - Steckverbinder 3208736
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg