QTC 2,5-HEDI - Hebeltrennklemme
3206678

Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Funktionsgerechte Aufbau
Durchgängige Beschriftung der Klemmstellen
Zeitsparender Aufbau von Potenzialeinspeisungen
Geprüft für Bahnanwendungen