QTC 2,5-TG - Trennklemme
3206490

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Dreifacher Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung
Der isolierte Durchgangsverbinder P-FIX (1) ermöglicht den Aufbau einer konturgleichen Durchgangsklemme
Der Trennstecker P-DI (2) ist in allen Trennklemmen einsetzbar. Nach dem Trennen lässt sich der P-DI umgekehrt in der Grundklemme parken
Geprüft für Bahnanwendungen
Der Bauelementestecker P-CO (3) wird zur Aufnahme unterschiedlicher Bauelemente, wie z. B. Widerstände oder Dioden, eingesetzt