QTC 2,5 - Durchgangsklemme
3206416

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Geprüft für Bahnanwendungen