Deckelsegment, Tiefe: 39,3 mm, Höhe: 94 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C ( )
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Farbe
grau (RAL 7042)
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Höhe
94 mm
Tiefe
39,3 mm
Materialstärke min.
1 mm
Allgemein
Ein Deckelsegment ist zu verwenden, wenn Reihenklemmen mit einer höheren Anzahl von Anschlusspunkten nicht durch die Kontur einer anderen Reihenklemme verdeckt werden kann.
Artikelnummer
3205200
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
BA
Produktschlüssel
BE3Z1X
GTIN
4017918932596
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,338 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,293 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %