QTC 1,5-TG - Trennklemme
3205145

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der Trennstecker P-DI (2) ist in allen Trennklemmen einsetzbar. Nach dem Trennen lässt sich der P-DI umgekehrt in der Grundklemme parken
Der isolierte Durchgangsverbinder P-FIX (1) ermöglicht den Aufbau einer konturgleichen Durchgangsklemme
Trennklemme mit universeller Trennzone zur Aufnahme von Trennstecker, Durchgangsverbinder, Bauelementestecker und Sicherungsstecker
Geprüft für Bahnanwendungen
Dreifacher Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung