QTTCB 1,5-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3205132

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. und 2. Etage, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Schutzleiterklemme verfügbar
Geprüft für Bahnanwendungen