CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
NK
Zulassungs-ID: 09 ME 139ABS
Zulassungs-ID: 22-2196825-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000014HEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA19.0011UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |
ATEX
Zulassungs-ID: KIWA19ATEX0019UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Baumusterpruefbescheinigung | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 |