QTC 1,5-QUATTRO-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3205093

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2 werden erfüllt
Geprüft für Bahnanwendungen