CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
NK
Zulassungs-ID: 09 ME 139ABS
Zulassungs-ID: 22-2196825-PDADNV
Zulassungs-ID: TAE000014HIECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA19.0011U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: KIWA19ATEX0019U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Baumusterpruefbescheinigung | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 | |