AI 0,25- 6 BU
-
Aderendhülse
3203040
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 6 mm, Hülsenlänge: 10,5 mm, Farbe: blau
Farbe
Leiterquerschnittsbereich
Länge Kontaktbereich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten