AI 0,25- 8 YE - Aderendhülse
3203037

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 12,5 mm, Farbe: gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten