AI-XL 1,5-10 BK
-
Aderendhülse
3201974
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 10 mm, Hülsenlänge: 19,5 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Produkttyp | Aderendhülse |
| Leiterklasse | flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produkteigenschaft | Geeignet z. B. für kurzschlusssichere Leitungen (NSGAFÖU) aufgrund des deutlich vergrößerten Kragendurchmessers |
| UL-zertifiziert | |
| Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung | |
| Entsprechen den Anforderungen der UL 486F | |
| Kunststoffkragen aus Polypropylen | |
| Halogenfrei | |
| Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Leiteranschluss | |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Hülsenlänge | 19,5 mm |
| Länge Kontaktbereich | 10 mm |
| Abisolierlänge maximal | 15 mm |
| Hülsendurchmesser | 1,8 mm |
| Hülsenwandstärke | 0,15 mm |
| Isolierkragenstärke | 0,3 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 7 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | CU-DHP |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Beschichtung | galvanisch verzinnt |
| Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Technische Daten | |
| Hülsenlänge | 19,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23,00 °C 50,00 % Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen |
| Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
| Kurzzeittemperatur | 120 °C |
| Design nach Norm | UL 486F-E, NF C 63-023 |
| Artikelnummer | 3201974 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH341S |
| GTIN | 4017918125073 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,252 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,25 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
Ihre Vorteile
Bisherige Verfahren zur korrekten Aderisolation sind wesentlich zeitaufwändiger
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg