AI 1 - 8 RD-B - Aderendhülse
3201385

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: rot

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden
In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich
Alle Reihenklemmen, insbesondere die des CLIPLINE complete-Systems, können damit verdrahtet werden