AI 6 -12 BK
-
Aderendhülse
3201107
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 20 mm, Farbe: schwarz
Farbe
Leiterquerschnittsbereich
Länge Kontaktbereich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09