AI 0,75- 8 GY -1000
-
Aderendhülse
3200894
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Aderendhülse |
Leiterklasse | flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Produkteigenschaft | UL-zertifiziert |
Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung | |
Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-1 und UL 486F | |
Kunststoffkragen aus Polypropylen | |
Halogenfrei | |
Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C |
Leiteranschluss | |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 0,75 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 18 |
Abisolierlänge | 11 mm |
Maßzeichnung |
|
Hülsenlänge | 14 mm |
Länge Kontaktbereich | 8 mm |
Abisolierlänge maximal | 11 mm |
Hülsendurchmesser | 1,3 mm |
Hülsenwandstärke | 0,15 mm |
Isolierkragenstärke | 0,25 mm |
Innenmaß Isolierkragen | 2,8 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material | CU-DHP |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Beschichtung | galvanisch verzinnt |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Technische Daten | |
Hülsenlänge | 14 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
Kurzzeittemperatur | 120 °C |
Design nach Norm | DIN 46228-4, UL 486F-E |
Artikelnummer | 3200894 |
Verpackungseinheit | 1.000 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BH3411 |
GTIN | 4017918094447 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,083 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,083 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange 1202877
Ihre Vorteile
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg