AI 0,34-12 TQ
-
Aderendhülse
3200645
Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 16,5 mm, Farbe: türkis
Länge Kontaktbereich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mit den AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm²-Leiter verarbeiten
Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung