AI 0,25-12 BU - Aderendhülse
3200632

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 16 mm, Farbe: blau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Mit den AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm²-Leiter verarbeiten
Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung