AI 25 -16 BK - Aderendhülse
3200412

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 16 mm, Hülsenlänge: 30 mm, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung