Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

A 2,5 - 7 - Aderendhülse
3200289

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 7 mm, Hülsenlänge: 7 mm, Farbe: silberfarben

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Abmessungen der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-1
Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung