AI 2,5 -12 GY - Aderendhülse
3200205

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 18 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung