MTK-P/P BU - Messertrennklemme
3104097

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparende Bauform
Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A