UDMTK 5-P/P - Messertrennklemme
3101087

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geschlossene Gehäuse der Doppelstockklemmen
Platzsparende Bauform in nur 6,2 mm Breite
Komfortable Bedienung des Trennmessers