MT 1,5-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3100318

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart

Schutzleiter-Reihenklemme, Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 320 V ein Deckel eingesetzt werden, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Ihre Vorteile

Niedrige Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Grün-gelbe Gehäusefarbe
Gesicherte Klemmenschrauben