MTKD - Durchgangsklemme
3100017

Durchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Anschlussquerschnitt

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A
Platzsparende Bauform