RBO 6 - Bolzenanschlussklemme
3075896

Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen
Montage auf Normtragschienen
Brückenschacht zur Potenzialverteilung mit Standard-Schraubbrücken
Isoliersteg-Schaltbrücke für schaltbare Querverbindungen