EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
Zulassungs-ID: KEMA10ATEX0096UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Ausgang | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Eingang | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM10.0054UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Ausgang | 250 V | 6,3 A | 0,2 - 2,5 | |
Eingang | 250 V | 6,3 A | 0,5 - 6 |