CSA
Zulassungs-ID: 13631CSA
Zulassungs-ID: 13631cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | 24 - 8 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000632UKCA-EX
Zulassungs-ID: UL22UKEX2452UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECExUL13.0007U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 0,2 - 10 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO14ATEX1353U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6,3 A | 0,2 - 10 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 2725780| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6,3 A | 24 - 8 | ||