UW 25/S - Durchführungsklemme
3073377

Querschnitt 25 mm2
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm2 - 35 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz