UT 6-T/SP RD - Trennklemme
3072818

Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte