Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CGS-AH 50 SET - Abdeckung
3071410

Abdeckung, paarweise verpackt, Tiefe: 54,5 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 214 mm, Farbe: grau

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk
Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen
Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell
Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert
Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben