CGSA 50 - Kabelführungssystem
3071401

Kabelführungssystem, mit Drehgelenk zum Öffnen, Tiefe: 140,5 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 218 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen
Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert
Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell
Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben
Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk
Hochwertiger elastischer und mechanisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert nach UL 94, Brennbarkeitsklasse: V0
Kabelführung zur Schaltschranktür im CAD-System planbar durch definierten Bauraum und Schwenkbereich