Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CGS 50 - Kabelführungssystem
3071400

Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Tiefe: 140,5 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 218 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hochwertiger elastischer und mechanisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert nach UL 94, Brennbarkeitsklasse: V0
Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben
Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell
Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert
Kabelführung zur Schaltschranktür im CAD-System planbar durch definierten Bauraum und Schwenkbereich
Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk