UDB 2X25/16 GN - Hauptleitungs-Abzweigklemme
3071359

Hauptleitungs-Abzweigklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 101 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 25 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 1,5 mm2 - 25 mm2, Schraubanschluss, 2. Etage, Querschnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Abzweigklemme ist für den einfachen Spannungsabgriff von Hauptversorgungsleitungen geeignet
Entsprechen der DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1