UDB 2X35/25 BK
-
Hauptleitungs-Abzweigklemme
3071351
Hauptleitungs-Abzweigklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 10 mm2 - 35 mm2, Schraubanschluss, 2. Etage, Querschnitt: 1,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Produktdetails
| Allgemein | Anreihbar bis zu 3 Klemmenblöcken |
| Produkttyp | Durchgangsklemme |
| Produktfamilie | UDB |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6/M8 |
| Anzugsdrehmoment | ... 4 Nm |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60998-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 10 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 6 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 10 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 6 ... 4 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 10 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 10 mm² ... 16 mm² |
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
| Nennstrom | 125 A |
| Belastungsstrom maximal | 125 A |
| Nennspannung | 400 V (max. 1000 V) |
| Hinweis | Benutzen Sie Aderendhülsen bei flexiblen Leitern |
| 2. Etage | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60998-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 46 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 53,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3071351 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1213 |
| GTIN | 4046356735865 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 79,98 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 79,98 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,423 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Schraubendreher 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Presszange 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Presszange 1212038
-
A 10 -18 - Aderendhülse 3200344
-
A 16 -12 - Aderendhülse 3200425
-
A 25 -20 - Aderendhülse 3200386
-
A 35 -20 - Aderendhülse 3200409
-
AI 4 -18 GY - Aderendhülse 3200593
-
AI 6 -18 YE - Aderendhülse 3200603
-
AI 10 -18 RD - Aderendhülse 3200616
-
AI 16 -18 BU - Aderendhülse 3200629
-
A 4 -18 - Aderendhülse 3202834
-
A 6 -12 - Aderendhülse 3200328
Ihre Vorteile
Die Abzweigklemme ist für den einfachen Spannungsabgriff von Hauptversorgungsleitungen geeignet
Entsprechen der DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg