-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Schraubengewinde
M3
Artikelnummer
3070318
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel
BE1Z3X
GTIN
4046356870832
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
5,59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
5,59 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.