UT 6-T-HV - Messwandler-Trennklemme
3070134

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2 , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Klemme bietet beidseitig der Trennstelle einen Funktionsschacht, bestückbar mit Steckbrücken sowie Prüfadapter mit 4-mm-Durchmesser
Kompakte 1000 V Messwandler-Trennklemme mit Schraubtrennschieber