UT 4-PE/MT - Schutzleiter-Reihenklemme
3070011

Schutzleiter-Reihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte