FTPR-3/6S - Teststecker
3069966

Teststecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 6, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung