FBP-2/20 - Blindstecker
3069891

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 196,4 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Produktdetails








Ihre Vorteile

Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Blindstecker für FAME..., dient als Schutzabdeckung des Prüfblockes bei gezogenem Prüfstecker