FBP-2/9
-
Blindstecker
3069880
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 106 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 9, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Blindstecker für FAME..., dient als Schutzabdeckung des Prüfblockes bei gezogenem Prüfstecker