FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststecker
3069466

Teststecker, mit integriertem Widerstand 100 mOhm, 3 W, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 1 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: rot

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher