PTWE 6-2/B7
-
Prüfsteckleiste
3069437
Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ B7, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Produktdetails
Allgemein | Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes |
Produkttyp | Prüfsteckleiste |
Polzahl | 7 |
Rastermaß | 8,2 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 14 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 7 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Prüfstoßspannung | 5 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 14 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Lehrdorn | A5 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 400 V AC/DC |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 6 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 90,2 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 56,5 mm |
Rastermaß | 8,2 mm |
Blechstärke | 1 mm ... 4 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 4,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,5 kA |
0,3 kA | |
0,15 kA | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Allgemein | |
Klemmenbefestigung | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Prüfkraft Sollwert | 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Hinweis | Maße des Wandausschnitts siehe Anhang. |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | Wandmontage |
Klemmenbefestigung | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnummer | 3069437 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE6112 |
GTIN | 4046356907729 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 251,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 251,5 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FTP-2/B7 - Teststecker 3069471
-
FBP-2/B7 - Blindstecker 3069498
-
AP RSC-T - Abdeckprofil 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Abdeckprofilträger 3069057
-
FTP-2/2 SERVICE - Teststecker 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Teststecker 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststecker 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Teststecker 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Teststecker 3069469
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Prüfadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Prüfadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Prüfadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Prüfadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Prüfadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Prüfadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schraubendreher 1204520
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg