FWP 7+1 - Betriebsstecker
3069298

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher