FWP 8+1 - Betriebsstecker
3069297

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 9, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung